เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.827612
  • Product familyDeep by JIKA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cisterns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)425
  • ความลึก (มิลลิเมตร)175
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา