เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODUL WC system compact
Jika

MODUL WC system compact

WC system compact
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.894652
  • Product familyModul
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installation systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1180
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา