เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Jika

    PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves

    Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    สเปคสินค้า
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matte gloss (batch 353) is new. Classic white gloss (batch 500) is also available. A tall cabinet with a depth of 350 mm provides maximum space for storing essential small items of daily use. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H43J232
    • Product familyPure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)352
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา