เผยแพร่สินค้าของคุณ
MILA Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless
Jika

MILA Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless

Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless
สเปคสินค้า
  • The wall-hung toilet with a built-in bidet nozzle JIKAclean MILA is the perfect combination of a modern toilet, a unique look and smart functionality. Maintenance is very intuitive and easy thanks to the Descaling function. The toilet offers a number of functions: Rimless flush system, deep flush, concealed mounting, antibacterial heated seat and cover with SLOWCLOSE with steinless steel handles, remote control with wall bracket, additional rotary button. Auto flush = automatic flushing function can only be used when purchasing the automatic flushing unit H8925240000001 in combination with the JIKA module H8956520000001.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H821523
  • Product familyMILA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower toilet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)415
  • กว้าง (มิลลิเมตร)415
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • รหัส ETIMEC010025
  • ชื่อ ETIMShower/toilet seat
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 15 13
  • OmniClass TitleWall Mounted Tankless Toilets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา