เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
    Jika

    MODUL PL11 dual flush plate

    PL11 dual flush plate
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H893602xxx0001
    • Product familyModul
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush plates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC000013
    • ชื่อ ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา