เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    สเปคสินค้า
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H40B234
    • Product familyPure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)418
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา