ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | extendable_clothes_line |
---|---|
แบรนด์: | Jofel |
Product family: | Bath accessories |
กลุ่มสินค้า: | Luxury |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 100 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 100 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 60 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-05-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 8427950351259 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/jofel/product/extendable_clothes_line
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | Chrome |
ออกแบบใน: | Spain |
ผลิตใน: | Spain |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 0.23 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์ |
---|---|
IFC classification: | Furnishing Element |
ชื่อ UNSPSC: | Sanitary ware |
รหัส UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L41821 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Wall hangings |
NBS Reference รหัส: | 35-75-18 |
NBS Reference รายละเอียด: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
จำนวน OmniClass: | 23-21 37 13 11 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®