ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | towel_holder_ring |
---|---|
แบรนด์: | Jofel |
Product family: | Bath accessories |
กลุ่มสินค้า: | Luxury |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 175 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 190 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 50 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-05-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 8427950345944 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/jofel/product/towel_holder_ring
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | Chrome |
ออกแบบใน: | Spain |
ผลิตใน: | Spain |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 0.245 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์ |
---|---|
IFC classification: | Furnishing Element |
ชื่อ UNSPSC: | Hanging toiletry organizer or shelf |
รหัส UNSPSC: | 52171001 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L8245 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Towel rails |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Towel Rings |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Towel rings |
NBS Reference รหัส: | 35-75-91 |
NBS Reference รายละเอียด: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
จำนวน OmniClass: | 23-31 25 25 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Towel Bars |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®