เผยแพร่สินค้าของคุณ
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
    Johnson Controls

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)
    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – Variable-speed drive or “across-the-line motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    สเปคสินค้า
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jci-ahi-avi
    • Product familyAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal and Vertical
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationHeat Exchanger
    • UNSPSC nameAir conditioners
    • UNSPSC code40101701
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFan Coil Units
    • OmniClass Number23-33 33 11
    • OmniClass TitleFan Coil Units
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา