เผยแพร่สินค้าของคุณ
YGWE Water Cooled Screw Chillers, Style A
YGWE Water Cooled Screw Chillers, Style A
    Johnson Controls

    YGWE Water Cooled Screw Chillers, Style A

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)

    YORK YGWE units are manufactured to the highest
    design and construction standards to ensure high
    performance, reliability and adaptability to all types of
    air conditioning installations.

    สเปคสินค้า
    • YGWE water cooled chillers are completely factory
      assembled with all interconnecting refrigerant piping
      and wiring ready for field installation.
      The unit is pressure tested, evacuated, and fully
      factory charged with refrigerant R134a and oil in the
      independent refrigerant circuit. After assembly, an
      operational test is performed with water flowing through
      the heat exchanger to ensure that the refrigerant circuit
      operate correctly.
      YGWE units are designed and manufactured within an
      EN ISO 9001 accredited organisation and in conformity
      with the following safety standards:
      •• NB/T 47012 or ASME Section 8 Div 1
      •• GB/T18430.1
      •• GB/T9237
      YGWE units are designed to work independently, or in
      conjunction with other equipment via Modbus building
      management systems or other automated control
      systems

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jci-ygwe
    • Product familyChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water-Cooled Chillers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา