เผยแพร่สินค้าของคุณ
QTC3 Air-Cooled Scroll Chiller by Quantech
QTC3 Air-Cooled Scroll Chiller by Quantech
    Johnson Controls

    QTC3 Air-Cooled Scroll Chiller by Quantech

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(11 รีวิว)

    QTC3 AIR-COOLED SCROLL CHILLER

    CAPACITY : 40-230 TR

    With the QTC3, less really is more. Up to 25-35 percent lighter than chillers in its class — and with a smaller footprint — the QTC3 offers a big performance punch from a small package. Ideal for new builds or retrofits, we know your chiller is ready to go as we have run-tested it at the factory.

    สเปคสินค้า
      • Easy installation with standard single-point power connection and easy-access piping mountings.
      • Low sound fan for non-disruptive operation wherever the unit is placed.
      • Corrosion-resistant condenser coils are easily washed and easily replaced for simple maintenance and long operating life.
      • Significant savings of up to 47 percent on energy costs can be achieved.

      Raise your expectations. Even when time is short, you don’t need to compromise. QuantechTM chillers raise the standard for speed, efficiency and dependability. QuantechTM – a quantum leap forward.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.qtch_qtc3
    • Product familyChillers & Heat Pumps - Water Cooled
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water-Cooled Scroll Chillers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา