เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
เครื่องเป่ามือและผม
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
JohnsonSuisse
ติดตาม
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
NHD01151-B
Product family
Nofer
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Hand & Hair Dryers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-12-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
280
กว้าง (มิลลิเมตร)
280
ความลึก (มิลลิเมตร)
210
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สเปน
ผลิตโดย
สเปน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
5.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
IFC classification
Electric Appliance
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 Description
Hand driers
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
สินค้าใกล้เคียง
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
ดาวน์โหลด