เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
Torino Undercounter Basin
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
JohnsonSuisse
ติดตาม
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
WBAATR100WW
Product family
Torino
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Basin
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-12-29
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
175
กว้าง (มิลลิเมตร)
625
ความลึก (มิลลิเมตร)
375
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
ออกเเบบโดย
มาเลเซีย
ผลิตโดย
มาเลเซีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
IFC classification
Sanitary Terminal
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
สินค้าใกล้เคียง
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
ดาวน์โหลด