เผยแพร่สินค้าของคุณ
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
JohnsonSuisse

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WBBA100340SS
  • Product familySpecial Needs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Assist Back Rest
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยมาเลเซีย
  • ผลิตโดยมาเลเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย