เผยแพร่สินค้าของคุณ
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
JohnsonSuisse

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WBFA300672CP
  • Product familyAsti-N
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)107
  • ความลึก (มิลลิเมตร)59
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยมาเลเซีย
  • ผลิตโดยมาเลเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures