เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
JohnsonSuisse
ติดตาม
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
WBFA301080CP
Product family
Java
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-08-11
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
719.6
กว้าง (มิลลิเมตร)
117.5
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
ออกเเบบโดย
มาเลเซีย
ผลิตโดย
มาเลเซีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
สินค้าใกล้เคียง
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
ดาวน์โหลด