เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celtic II Fixed shower head with single function
JohnsonSuisse

Celtic II Fixed shower head with single function

Celtic II Fixed shower head with single function
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WBFA301081CP
  • Product familyCeltic II
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)227.3
  • กว้าง (มิลลิเมตร)227.3
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยมาเลเซีย
  • ผลิตโดยมาเลเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย