เผยแพร่สินค้าของคุณ
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
JohnsonSuisse

Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WBFA301324CP
  • Product familyFelino
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)177
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยมาเลเซีย
  • ผลิตโดยมาเลเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย