เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
johnsonsuisse/products/1426c019-7222-48b3-9c06-5e65b1284603
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
JohnsonSuisse
ติดตาม
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
Turin Single Lever Basin Mixer With Pop Up Waste and Flexible Hose
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
WBFA301578C2S
Product family
Turin
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Faucet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-12-29
หมายเลขฉบับ
1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
ออกเเบบโดย
มาเลเซีย
ผลิตโดย
มาเลเซีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
สินค้าใกล้เคียง
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
ดาวน์โหลด