เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
JohnsonSuisse
ติดตาม
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
WBSC950161WW
Product family
Treviso
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Water Closet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-12-29
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
395
กว้าง (มิลลิเมตร)
370
ความลึก (มิลลิเมตร)
540
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
ออกเเบบโดย
มาเลเซีย
ผลิตโดย
มาเลเซีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification
Sanitary Terminal
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
เอเชีย
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
สินค้าใกล้เคียง
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
ดาวน์โหลด
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
ดาวน์โหลด