เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swift Wall Soap Dispenser Glass
JohnsonSuisse

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GDC150105
  • Product familySwift
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)156
  • กว้าง (มิลลิเมตร)78
  • ความลึก (มิลลิเมตร)122
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.54
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC code52171001
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย เอเชีย