เผยแพร่สินค้าของคุณ
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
JohnsonSuisse

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WBSC950158WW
  • Product familyErika
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)745
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยมาเลเซีย
  • ผลิตโดยมาเลเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets