เผยแพร่สินค้าของคุณ

Monaco Wall Hung WC
JohnsonSuisse

Monaco Wall Hung WC

Monaco Wall Hung WC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WBSDMO100WW
  • Product familyMonaco
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)570
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยมาเลเซีย
  • ผลิตโดยมาเลเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย เอเชีย