เผยแพร่สินค้าของคุณ
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
    JOUPLAST

    20cm Module MODULESCA

    20 cm module in glass fibre reinforced polypropylene. This module can be used to create narrow MODULESCA® garden steps or widen existing MODULESCA® garden steps. The modular MODULESCA® system uses interlocking modules to create garden steps that can be straight or curving to follow the natural landscape. Once the structure is installed, it can be finished in wood, ceramic tiles or paving slabs. The result is that it takes as little as half a day and just 2 tools (screwdriver and spirit level) to build a set of garden steps. The system can accommodate gradients of up to 70%. UV and FROST resistant. Ultra-strong and rot-proof.

    สเปคสินค้า
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20cm-module-modulesca
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories