เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
    JOUPLAST

    Bituminous Joist Protection Tape for Decking

    The bituminous joist protection tape protects the timber and/or metal structural joists that support the deck against damp and rainwater runoff. It also extends the life of the finished deck. This strip also wraps over the edges of the joist upper surface to provide an effective covering in accordance with French building regulation DTU 51.4.

    สเปคสินค้า
      1. Complies with French building regulation DTU 51.4.
      2. Makes the structure water resistant.
      3. Joist protection strip to be applied to the top face of the joist in accordance with French building regulation DTU 51.4.
      4. Quick and easy to apply.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bituminous-joist-protection-tape-for-decking
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง