เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal

    Height-adjustable riser pedestal designed for tiled, ceramic or slab terraces intended for pedestrian use. The CLEMAN® range allows you to prepare the site by pre-setting the riser pedestals using the driver bit, use the screw adjuster to set the riser pedestal height, and carry out the final millimetres of adjustment using the special adjustment wrench.

    Heights :

    • 28/40 mm
    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm
    สเปคสินค้า
      • CLEMAN® offers 3 options: pre-setting using the driver bit, using the screw adjuster to set the riser pedestal height and using the adjustment wrench to adjust the riser pedestal height.
      • Optimised side cladding: 2 supports integrated into the base flange.
      • Acoustic damper included.
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cleman-adjustable-standard-paving-riser-pedestal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง