Height-adjustable riser pedestal designed for tiled, ceramic or slab terraces intended for pedestrian use. Self-levelling riser pedestals can be used on uneven or irregular ground to compensate for – or create – gradients of up to 5%, regardless of ground characteristics. The CLEMAN® range allows you to prepare the site by pre-setting the riser pedestals using the driver bit, use the screw adjuster to set the riser pedestal height, and carry out the final millimetres of adjustment using the special adjustment wrench.
Heights :
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เบลเยียม |
ฝรั่งเศส |
เยอรมนี |
สเปน |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สหราชอาณาจักร |