เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clip-on Finishing Profile
Clip-on Finishing Profile
Clip-on Finishing Profile
    JOUPLAST

    Clip-on Finishing Profile

    The only clip-on paved terrace edge profile available in the market, it is supplied in 2.40 m lengths and is manufactured from aluminium. This JOUPLAST profile is used to create a neat finished edge for paved terraces. Compatible with the Essentiel, Cleman® and Profildeck® slab ranges.

    Sizes : 70 mm / 100 mm / 140 mm

    Colors : charcoal grey / chrome grey / pearl white

    สเปคสินค้า
    • The only clip-on paved terrace edge profile available in the market.

      Saves time compared with a cut tile edge finish.

      Easy installation: no additional tools or adhesive required.

      Creates a perfect finish.

      Easy fitting and removal for maintenance or inspection beneath the terrace.

      Quick and easy to fit.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.clip-on-finishing-profile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง