เผยแพร่สินค้าของคุณ
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
    JOUPLAST

    Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT

    100% recycled green polyolefin module designed to stabilise grass, sedum and other natural planting (for information about on-site planting, please contact us). Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, etc. URBANIT® modules are easy to lay and bring creativity to urban space design with the opportunity to create a combination of finishes.

    สเปคสินค้า
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.consolidation-tiles-for-vegetation-urbanit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)476
    • กว้าง (มิลลิเมตร)319
    • ความลึก (มิลลิเมตร)57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFPO (polyolefin)
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง