เผยแพร่สินค้าของคุณ
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
    JOUPLAST

    CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer

    Invisible slab stabilising spacer for direct installation on sand or gravel.

    สเปคสินค้า
      • Invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Perforations allow water to drain.
      • Snappable tabs and baseplate.
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilising-spacer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)57
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง