เผยแพร่สินค้าของคุณ
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
    JOUPLAST

    Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”

    Height adjustable for the construction of natural timber and composite decking for pedestrian use. By removing the need for arduous earthmoving and concrete, it makes the whole process of terrace and patio construction easier. The riser pedestal head has an integral tab to which the joist is screwed. The manual screw adjuster enables precise height adjustment.

    For projects involving the installation of hot tubs on rise pedestals please, contact your joist supplier.

    Heights : 

    • 8/20 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    สเปคสินค้า
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • UV and frost resistant.
      • Quick and easy to install.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decking-riser-pedestal-1-lug-essential-range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง