เผยแพร่สินค้าของคุณ
Divisible Plastic Shims – 2, 3 or 5 mm
Divisible Plastic Shims – 2, 3 or 5 mm
Divisible Plastic Shims – 2, 3 or 5 mm
    JOUPLAST

    Divisible Plastic Shims – 2, 3 or 5 mm

    Fat packers of different thicknesses: 2, 3 and 5 mm. Each can be snapped into 4 sections. Ideal for packing out all types of timber flooring from decking to boarded floors, and for all interior and exterior joinery work. They also ensure excellent ventilation for timber decking structures by creating a minimum space of 3 mm between the decking board and the joist in accordance with French technical standard DTU 51.4.

    สเปคสินค้า
      • The only packers on the market that can be snapped into 2 or 4 sections.
      • Stackable thanks to moulded integral lugs.
      • Screw fixing holes provided: no need to drill.
      • Ultra-strong.
      • Compatible with ridged wedges.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.divisible-plastic-shims-2-3-or-5-mm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง