เผยแพร่สินค้าของคุณ
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Driver Bit for Cleman Riser Pedestal

    Forged driver bit for pre-setting riser pedestals before construction and adjusting riser pedestal height at the end of the project.

    สเปคสินค้า
      • The bit fits directly into the screwdriver chuck.
      • The bit has a standard 10 mm hexagonal profile for use with a 10 mm wrench, 10 mm socket, etc.
      • For pre-setting CLEMAN® riser pedestal heights prior to installation.
      • Quick and easy to use.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.driver-bit-for-cleman-riser-pedestal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง