เผยแพร่สินค้าของคุณ
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal

    This patented system is inserted beneath the head of the riser pedestal to facilitate the edge cladding of natural timber or composite decking built on EASIO® riser pedestals.

    This component also cancels the riser pedestal self-levelling function to to lock the terrace edge joists in place.

    สเปคสินค้า
      • Movable: can be positioned separately from the head of the riser pedestal.
      • Once in place, the decking edge riser pedestal remains adjustable.
      • Patented system.
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.edge-finishing-piece-for-easio-decking-riser-pedestal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง