This riser pedestal is adjustable for heights of between 43 and 138 mm (i.e. an adjustment range of 95 mm) and is designed to fit into metal post supports for natural timber or composite decks intended for pedestrian use.
Ideal decking construction without the need for any special ground preparation. The base is specifically designed to fit a standard 90 x 90 mm metal fence post support (not supplied). The manual screw adjuster enables precise height adjustment.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เบลเยียม |
ฝรั่งเศส |
เยอรมนี |
สเปน |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สหราชอาณาจักร |