เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal

    Height-adjustable riser pedestal designed for tiled, ceramic or slab terraces intended for pedestrian use. Located beneath tile corners at each intersection, it allows air to circulate freely, prevents rising damp and leaves space for cable and pipe runs. By removing the need for arduous earthmoving and joints, it makes the whole process of terrace and patio construction easier. The manual screw adjuster enables precise height adjustment. Hot tubs can also be installed on rise pedestals using the PROFILDECK solution.

    Heights : 

    • 8/20 mm
    • 10 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    สเปคสินค้า
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Complies with French technical standard DTU 43.1.
      • Quick and easy to install.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.essentiel-adjustable-paving-riser-pedestal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง