Extension for the side finishing plate support kit. The paved side finishing plate support kit prevents slabs from tipping over at the edge of the terrace or against a wall by eliminating any overhang.
For use with paved side finishing plate heights of between 45 and 65 mm (without extender) and between 45 and 105 mm (with extenders).
Compatible with JOUPLAST® clip-on finishing profiles.Compatible with the Essentiel and CLEMAN® riser pedestal ranges.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เบลเยียม |
ฝรั่งเศส |
เยอรมนี |
สเปน |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สหราชอาณาจักร |