เผยแพร่สินค้าของคุณ
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal

This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.

สเปคสินค้า
    • Can be use as a riser pedestal of 10mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เบลเยียม
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สเปน
สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง