เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
jouplast/products/431b6674-57f5-4373-8741-de6e022984d7
หน้าหลัก
ประเภท
พื้น
ระบบพื้น
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
JOUPLAST
ติดตาม
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Snappable packers.
Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
Quick and easy to fit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-06-26
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
10
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal/
วีดีโอการใช้งาน
https://youtu.be/QCNZfyJ9x2k
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Polypropylene
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
พื้น - ระบบพื้น
Uniclass 2015 Code
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 Description
External floor tiling systems
OmniClass Number
23-15 17 11
OmniClass Title
Flooring Specialties and Accessories
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เบลเยียม
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สเปน
สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
ดาวน์โหลด
Buzon
BC-0
ดาวน์โหลด
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
ดาวน์โหลด
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal
ดาวน์โหลด
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
ดาวน์โหลด
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate
3.6
(
5
)
ดาวน์โหลด