เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
jouplast/products/87441704-a95e-4359-93d4-1bda02ec6031
หน้าหลัก
ประเภท
พื้น
ระบบพื้น
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
JOUPLAST
ติดตาม
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
Quick and easy to install.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-06-26
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
60
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-60-mm-for-cleman-paving-riser-pedestal/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Polypropylene
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
พื้น - ระบบพื้น
Uniclass 2015 Code
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 Description
External floor tiling systems
OmniClass Number
23-15 17 11
OmniClass Title
Flooring Specialties and Accessories
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เบลเยียม
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สเปน
สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
Buzon
BC-0
ดาวน์โหลด
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
ดาวน์โหลด
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
ดาวน์โหลด
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
ดาวน์โหลด
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
ดาวน์โหลด
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
ดาวน์โหลด