เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    สเปคสินค้า
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fixego-cleats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง