เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
    JOUPLAST

    Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL

    Honeycomb module with no geotextile membrane used to consolidate and stabilise gravel surfaces in urban environments, such as public car parks, access roads and heavy traffic areas in industrial and commercial environments, etc.

    สเปคสินค้า
      • Driveable.
      • Non-slip.
      • Quick and easy to lay.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gravel-stabilization-tile-urbangravel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)591
    • กว้าง (มิลลิเมตร)378
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRecycled Polyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง