เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
    JOUPLAST

    GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat

    Gravel stabilisation tile with integrated geotextile membrane for use in landscaping projects. Ideal for creating walkways, garden paths, car parking areas, paths and driveways for private, public, commercial or industrial use. Creates a perfect finish, because the tile becomes invisible when filled.

    สเปคสินค้า
      • Keeps aggregate in place.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Geotextile membrane permanently attached to each module.
      • Prevents puddling and rutting.
      • Integrated assembly system to lock modules firmly together.
      • Can be used for vehicles with axle loadings of up to 20 tonnes and for fire service access.
      • Easy to handle: a lightweight product.
      • Can be laid on gradients of up to 10% for traffic routes and 15% for pedestrian areas.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to lay.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gravelstab-gravel-stabilisation-single-mat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1186
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories