เผยแพร่สินค้าของคุณ
Internal Corner for Clip-on Finishing Profile
Internal Corner for Clip-on Finishing Profile
Internal Corner for Clip-on Finishing Profile
    JOUPLAST

    Internal Corner for Clip-on Finishing Profile

    Accessory for joining 2 finishing profiles to form an internal corner.

    Sizes : 70 mm / 100 mm / 140 mm

    Colors : charcoal grey / chrome grey / pearl white

    สเปคสินค้า
      • Ensures correct profile alignment.
      • Creates a neat joint.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • 100% recyclable.
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.internal-corner-for-clip-on-finishing-profile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง