เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
    JOUPLAST

    Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm

    Pack of 90 and 170 mm ridged wedges. Ideal for all types of wooden floor wedges (terrace, parquet) and for all interior and exterior joinery work.

    These wedges can be used in pairs (one on top of another) or separately.

    The 90 mm ridged wedge provides adjustment from 14 to 20 mm.

    The 170 mm ridged wedge can be snapped in two to provide adjustment from 11 to 40 mm.

    สเปคสินค้า
      • Saw-tooth ridging for precise spacing.
      • Compatible with flat packers.
      • Screw fixing holes provided: no need to drill.
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pack-of-mixed-ridged-wedges-of-170-and-90-mm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง