The adapter enables PROFILDECK® joists to be located on the riser pedestals by securing them to the riser pedestal head at 4 fixing points. It also enables butt-jointing of the aluminium joists.
Compatible with all paving riser pedestals (except the 8/20 model), self-levelling riser pedestals and joists from the JOUPLAST® Essential range.
Compatible with the 25 mm height extender. Increases riser pedestal height by 5 mm.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เบลเยียม |
ฝรั่งเศส |
เยอรมนี |
สเปน |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สหราชอาณาจักร |