เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
    JOUPLAST

    PROFILDECK® Aluminium Joist

    The 2.4 m Profildeck® aluminium joist simplifies and facilitates the process of creating terrace structures. This innovative joist is a two-sided profile: one side for timber or composite decking boards, and the other for paving. Profildeck® joists are ideal for use with large-format or narrow tiles. They also enable the use of multiple materials for the same terrace. Lastly, the Profildeck® solution also makes it possible to install hot tubs on riser pedestals. For installation details, download the instructions from the documentation tab.

    Heights : 

    • 27 mm
    • 55 mm
    สเปคสินค้า
      • A single structural solution for 2 applications.
      • Quick to install.
      • Option to mix materials (timber/paving).
      • Perfect for large format (120 x 120 cm) and narrow format (20 x 120 cm, 30 x 120 cm, etc) paving slabs.
      • 100% recyclable.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.profildeck-aluminium-joist
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง