เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profildeck Anti-condensation Tape
Profildeck Anti-condensation Tape
Profildeck Anti-condensation Tape
    JOUPLAST

    Profildeck Anti-condensation Tape

    This condensation prevention tape stops moisture rising between the joist and the decking boards. It is applied to the timber decking face of aluminium joists.

    สเปคสินค้า
      • Prevents moisture from rising between PROFILDECK® joists and decking boards.
      • Applied to the timber decking face of PROFILDECK® joists.
      • Quick and easy to apply.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.profildeck-anti-condensation-tape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง