เผยแพร่สินค้าของคุณ
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
    JOUPLAST

    RUBBER JOIST SUPPORT PAD

    The recycled natural rubber joist support pad is designed to make decking construction easier, particularly in terms of joist packing.
    Supports and cushions the joists.
    Ideal for terrace insulation.

    สเปคสินค้า
    • Height (Mm) : 90

      Width (Mm) : 60

      Thickness (Mm) : 8

      Colour : Black

      Material : Recycled tyre rubber

      Weight (Kg) : 0,036

      No. Of Items Per Box / Bag (Number Of Items / Box Or Bag) : 1

      No. Of Boxes/Bags Per Pallet (Number Of Boxes Or Bags Per Pallet) : 240

      No. Per Pallet (Number Per Pallet) : 240

      Reference : IH008GOMLC20000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rubber-joist-support-pad
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories