เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tile Edging Piece for Profildeck
Tile Edging Piece for Profildeck
Tile Edging Piece for Profildeck
    JOUPLAST

    Tile Edging Piece for Profildeck

    The paving edge end stop prevents paving laid on PROFILDECK® joists from moving horizontally. It also ensures that all terrace paving remains locked in place.

    สเปคสินค้า
      • Virtually invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Prevents any movement of paving over time.
      • Recommended for terraces with high footfall (e.g. those of public buildings).
      • Quick and easy to fit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tile-edging-piece-for-profildeck
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง